KNX object-therm. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 75441226
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)7,50 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkNee
-
Met decentrale bedieningNee
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Inbouwdiepte22,70 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen26 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441226
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kBNederlandstalige versie
PDF292,43 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF293,22 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF287,34 kB