KNX object-therm. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 75441224

EAN-nummer
4011334443476
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
Brutoprijs
€ 341,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    7,50 mA
Func­ties
  • Parallel bedrijf mogelijk
    Nee
  • Met decen­trale bedie­ning
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    22,70 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    26 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    IV (2%)
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.