The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75261644

KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker Arsys, alu (brons) 75261644

EAN-nummer
4011334251774
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker Arsys, alu (brons)

75261644

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 128,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    2,20 - 2,20 m
  • Installatie­hoogte
    2,20 - 2,20 m
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
  • Mini­male inschakelduur
    0,13 s
Func­ties
  • Maximale bedrijfscyclus
    18360 min
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Leve­rings­om­vang
  • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
    Nee
Detectie
  • Detec­tie­hoek
    180 - 180
  • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
    0 - 180
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Teksten
  • Functie
    Func­ties voor verlich­tings­mo­dus: schakelen, indi­cator en licht­scène opvragen, Instel­bare blok­keer­functie

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75261644 | Hager Nederland

    Afbeelding 75261644

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75261644 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75261644

    KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker Arsys, alu (brons)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 7526xx - KNX controller 1.1m /2.2 m, KNX controller comfort 1.1m /2.2 m (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12) | Hager Nederland

    Manual for 7526xx - KNX controller 1.1m /2.2 m, KNX controller comfort 1.1m /2.2 m (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12)

    Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    283,81 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    48,67 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    35,15 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75261xx - KNX controller (EN, 2000-12) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75261xx - KNX controller (EN, 2000-12)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    373,76 kB
    Afbeelding Application description ETS for 752615xx-752616xx - KNX controller comfort (EN, 2004-01) | Hager Nederland

    Application description ETS for 752615xx-752616xx - KNX controller comfort (EN, 2004-01)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    428,65 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group