LICHTSCÈNE-TASTSENSOR 8V COMF. RVS, B.IQ • 75168693 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Huis- en gebouwautomatisering
            • Sensoren
            • Tast­sen­soren B.IQ
            • 75168693
            75168693 - Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal
            75168693 - Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal
            75168693 - Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal

            Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal

            75168693

            75168693 - Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal
            75168693 - Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal
            75168693 - Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal
            • Tast­sen­soren B.IQ

            Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal 75168693

            EAN-nummer
            4011334257233
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            K87
            Brutoprijs
            € 302,00
            / Stuk *
            € 302,00
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            75040001
            75040001
            Busaankoppelaar KNX, inbouw
            € 128,20/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Optionele accessoires

            • Code­ring voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Code­ring voor schakelmateriaal
            • 75900081

              tekstv. voor berker B.IQ tastsensoren 4-v B.IQ helder transp.

              € 19,90  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Installatie, montage
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 45 °C
            Func­ties
            • Met ruim­te­ther­mo­staat
              Nee
            Afme­tingen
            • Hoogte
              118,10 mm
            • Breedte
              88,50 mm
            • Diepte
              16,65 mm
            Samen­stel­ling
            • Aantal bedie­nings­punten
              8
            Bedie­ning en signa­le­ring
            • Met led-in­di­catie
              Ja
            Materiaal
            • Kleur
              RVS
            • RAL-­code
              9022
            • Materiaal
              Metaal, RVS
            • Afwerking opper­vlakte
              Mat
            Scherm
            • Met display
              Nee
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            Teksten
            • Bevei­li­ging
              Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,91 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding 75168693 | Hager Nederland

              Afbeelding 75168693

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager Nederland

              Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

              Installatiehandleiding en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

              PDF
              363,07 kB
            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Maattekeningen Berker B.IQ | Hager Nederland

              Maattekeningen Berker B.IQ

              PDF
              552,61 kB
            • KNX-productdatabase

              Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

              KNX-productdatabase International 2023-08-25

              VD1
              67,45 kB
              Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

              KNX-productdatabase International 2023-08-25

              VD1
              161,95 kB
            • Toepassingsgids

              Afbeelding Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager Nederland

              Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

              Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

              PDF
              151,37 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              75161090 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, polarwit
              75161090
              Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, polarwit
              Brutoprijs
              € 132,10
              / Stuk *
              € 132,10
              / Stuk *
            • 2
              75161092 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, zwart
              75161092
              Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, zwart
              Brutoprijs
              € 132,10
              / Stuk *
              € 132,10
              / Stuk *
            • 3
              75161093 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v, edelstaal
              75161093
              Tastsensor berker B.IQ, 1-v, edelstaal
              Brutoprijs
              € 110,80
              / Stuk *
              € 110,80
              / Stuk *
            • 4
              75161094 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v, aluminium
              75161094
              Tastsensor berker B.IQ, 1-v, aluminium
              Brutoprijs
              € 110,80
              / Stuk *
              € 110,80
              / Stuk *
            • 5
              75161099 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v, kunststof polarwit mat
              75161099
              Tastsensor berker B.IQ, 1-v, kunststof polarwit mat
              Brutoprijs
              € 70,50
              / Stuk *
              € 70,50
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group