Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal 75168693
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Hoogte118,10 mm
-
Breedte88,50 mm
-
Diepte16,65 mm
-
Aantal bedieningspunten8
-
Met led-indicatieJa
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
MateriaalMetaal, RVS
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
Inclusief busaankoppelaarNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75168693
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75168693
Tastsensor berker B.IQ voor lichtscènes, comfort, 4-v, edelstaal
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20
PDF363,07 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker B.IQ
PDF552,61 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD167,45 kBKNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1161,95 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF151,37 kB