Tastsensor comfort, 4-v, berker S.1/B.3/B.7, wit/polarwit 75164780
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Vergelijkbare producten:
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (13)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Hoogte110,70 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte25,30 mm
-
Aantal bedieningspunten8
-
Met led-indicatieJa
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldJa
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75164780
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75164780
Tastsensor comfort, 4-v, berker S.1/B.3/B.7, wit/polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 7516xx-756641xx-756680xx - Push-button 1gang (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF356,79 kB
Manual for 7516xx - Push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF413,62 kB -
Software
Label templates DesignPro 200) for S.x/B.x touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01
Software de-DE 2023-10-30
ZIP68,54 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1293,38 kBKNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2007-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2250,36 kBKNX Database (from ETS2) for 751647xx - Push-button 4gang comfort (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1177,24 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 751617xx-751627xx-751637xx-751647xx - Push-button comfort (EN, 2006-07)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF198,06 kB