The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75163775

Tastsensor comfort, 3-v, berker K.1, antraciet 75163775

EAN-nummer
4011334303701
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

80163776

Tastsensor comfort, 3-v, berker K.1, antraciet

75163775

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 128,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    52,80 mm
  • Breedte
    66,80 mm
  • Diepte
    25,90 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75163775 | Hager Nederland

    Afbeelding 75163775

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75163775 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75163775

    Tastsensor comfort, 3-v, berker K.1, antraciet

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 7516xx-756641xx-756680xx - Push-button 1gang (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11) | Hager Nederland

    Manual for 7516xx-756641xx-756680xx - Push-button 1gang (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    356,79 kB
    Afbeelding Manual for 7516xx - Push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11) | Hager Nederland

    Manual for 7516xx - Push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    413,62 kB
  • Software

    Afbeelding Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager Nederland

    Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

    Software de-DE 2023-10-30

    ZIP
    68,63 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2006-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2006-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    293,38 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2007-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2007-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    250,36 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 751637xx - Push-button 3gang comfort (2006-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 751637xx - Push-button 3gang comfort (2006-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    293,68 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 751617xx-751627xx-751637xx-751647xx - Push-button comfort (EN, 2006-07) | Hager Nederland

    Application description ETS for 751617xx-751627xx-751637xx-751647xx - Push-button comfort (EN, 2006-07)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    198,06 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group