Tastsensor comfort, 2-v, berker K.1, polarwit 75162770
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vergelijkbaar product: 80162770
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Hoogte52,80 mm
-
Breedte66,80 mm
-
Diepte25,90 mm
-
Aantal bedieningspunten4
-
Met led-indicatieJa
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldJa
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75162770
-
Installatiehandleiding
Manual for 7516xx-756641xx-756680xx - Push-button 1gang (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF356,79 kBManual for 7516xx - Push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF413,62 kB -
Software
Label templates (DesignPro 2000) for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2013-01
Software de-DE 2023-10-30
ZIP68,63 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1293,38 kBKNX Database (from ETS2) for 751617xx - Push-button 1gang comfort (2007-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2250,36 kBKNX Database (from ETS2) for 751627xx - Push-button 2gang comfort (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1157,02 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 751617xx-751627xx-751637xx-751647xx - Push-button comfort (EN, 2006-07)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF198,06 kB