KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, polarwit 75144930

EAN-nummer
4011334383932
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K86
Brutoprijs
€ 618,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
1871
1871
Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
€ 31,30/ Stuk

Optionele accesoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    12,50 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    24,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    37,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    8
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Tekst
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75144930 | Hager Nederland

    Afbeelding 75144930

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    379,55 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker TS

    Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    527,77 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01 | Hager Nederland

    KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

    1,26 MB
    Afbeelding KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

    1,41 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    1,66 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    1,45 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

    2,34 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

    1,84 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-08-24 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-08-24 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.