WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 6167336086
catalog.product_page.similar.title
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6167336086
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad 6167336086
WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
PDF -
TechnicalTechnicalAppendixMultiProd
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB