The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 61672149
    EAN-nummer
    4011334197621
    Verpakking
    10 stuks

    WCD zonder aardcontact 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit 61672149

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    WVG2112PW

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD zonder aardcontact 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit

    61672149

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabe­l­in­voer
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage
    • WTA6200BG

      Buisinvoer, zwart

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6200WG

      Buisinvoer, polarwit, opbouw

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6400BG

      Kabel- en kanaalinvoer, zwart

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WG

      Kabel- en kanaalinvoer, polarwit, opbouw

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WP

      Kabel- en kanaalinvoer, wit

      € 1,77  / Stuk*
    • WVA1762WP1

      Bodemplaat voor dubbele WCD, zelfdovend, opbouwserie

      € 7,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      102 mm
    • Breedte
      61 mm
    • Diepte
      47 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Zonder bescher­mings­con­tact
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 61672149
    PDF
    RoHS report 61672149
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 61672149 | Hager Nederland

      Afbeelding 61672149

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 61672149 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 61672149

      WCD zonder aardcontact 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-04

      PDF
      160,38 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group