WCD zonder aardcontact 2-v, steekklemmen, opbouwserie, wit 61672140
EAN-nummer
4011334197614
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 16,10
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Hoogte102 mm
-
Breedte61 mm
-
Diepte47 mm
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselComplete behuizing
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.