Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN32 A
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 578401
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 578401
CEE WCD met klapd. 3-polig 32 A, opbouw
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF368,69 kB