The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • CEE con­tactmateriaal, for­nuisaansluitingen en toebe­horen
    • CEE-­con­tactmateriaal
    • 568201
    EAN-nummer
    4011334333265
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • CEE-­con­tactmateriaal

    CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, inbouw 568201

    Brutoprijs
    € 153,80
    / Stuk *
    € 153,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, inbouw

    568201

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 568201
    PDF
    RoHS report 568201
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 568201 | Hager Nederland

      Afbeelding 568201

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 568201 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 568201

      CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, inbouw

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      558201 - CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, opbouw
      558201
      CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, opbouw
      Brutoprijs
      € 159,10
      / Stuk *
      € 159,10
      / Stuk *
    • 2
      568001 - CEE WCD met klapd. 5-polig 16 A, inbouw
      568001
      CEE WCD met klapd. 5-polig 16 A, inbouw
      Brutoprijs
      € 119,50
      / Stuk *
      € 119,50
      / Stuk *
    • 3
      578401 - CEE WCD met klapd. 3-polig 32 A, opbouw
      578401
      CEE WCD met klapd. 3-polig 32 A, opbouw
      Brutoprijs
      € 150,20
      / Stuk *
      € 150,20
      / Stuk *
    • 4
      578001 - CEE haakse stekker 5-polig 16 A, lichtgrijs
      578001
      CEE haakse stekker 5-polig 16 A, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 96,85
      / Stuk *
      € 96,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group