CEE haakse stekker 5-polig 16 A, lichtgrijs 578001

EAN-nummer
4011334333296
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 85,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • CEE/­SCHUK­O-­serie (IP44) 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Rood
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    400 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.