Noodoproepset +raam, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 52008982
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Schakelmateriaal voor barrièrevrije toepassing 18 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 40 °C
-
KleurWit
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
BeveiligingControle op draadbreuk voor oproepactiverende apparaten
-
FunctieUitschakelen van de noodoproep door middel van de uitschakelknop op de plaats van het noodgeval, Voeding via voedingseenheid 24 VDC, Akoestische en visuele signalering van een noodoproep via de lichtsignaaleenheid nadat de trekimpulsdrukker is aangetrokken
-
MontagewijzeCentraaldelen met steekbevestiging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 52008982
-
Installatiehandleiding
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MBManual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-01-06
PDF183,33 kB