Noodoproepsyst. oproeptoets +raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 52068989
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Inbouwdiepte15,80 mm
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 40 °C
-
KleurPolarwit
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeCentraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
-
Gerelateerde SeriesSerie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 52068989
-
Installatiehandleiding
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MBManual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-01-06
PDF183,33 kB