Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 52019909
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Hoogte80,50 mm
-
Breedte80,50 mm
-
Diepte31,80 mm
-
Inbouwdiepte16,30 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 52019909
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 52019909
Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Installatiehandleiding en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB
Manual for 5200xx - Emergency call set (NL, 2022-12)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23
PDF194,08 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF383,90 kB