WCD RA, USB A + USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat 48141909
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerA+C
-
Met klapdekselNee
-
Type dekselZonder deksel
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48141909
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 48141909
WCD RA, USB A + USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
PDF -
Handleiding
Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Handleiding en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Handleiding nl-NL 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF170,88 kB