Centraalplaat voor breedband-modemdoos, polarwit, mat/fluweel 14391909
EAN-nummer
4011334243601
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 6,08
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
11091909
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
€ 2,16/ Stuk
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 205 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
-
Aantal aansluitingen3
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat, Softfinish
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Afmetingen
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte51,50 mm
-
Diepte4,50 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14391909
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 14391909
Centraalplaat voor breedband-modemdoos, polarwit, mat/fluweel
PDF
Meer documentatie