WCD RA, USB A + USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 antraciet 48141606
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerA+C
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48141606
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 48141606
WCD RA, USB A + USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 antraciet
PDF -
Handleiding
Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Handleiding en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Handleiding nl-NL 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF170,88 kB