Combi WCD verh.aanr. + wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs 47803525

EAN-nummer
4011334442240
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K41
Brutoprijs
€ 44,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Samen­stel­ling
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Type steker contact­doos
    Schuko
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Afdich­ting
    Met afdich­ting over hele opper­vlak aan de achter­zijde voor leidin­gin­voer aan de achter­zijde en wand­ver­ef­fe­ning
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.