WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr. 47496086
EAN-nummer
4011334380436
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 18,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47496086
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie