WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 47436089
EAN-nummer
4011334312918
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 8,19
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Beschermingsgraad IPIP20
Materiaal
-
KleurPolarwit
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Met klapdekselNee
-
Met slotNee
Deksel, deur
-
Type dekselZonder deksel
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47436089
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie