![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, klapdeksel S.1 IP44 alulook 47241404
EAN-nummer
4011334490388
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 31,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Klapdeksel met veer
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK02
-
Beschermingsgraad IPIP44
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte41,60 mm
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
Gerelateerde SeriesSerie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47241404
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie