RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 4-polig) 4562
EAN-nummer
4011334218807
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 4539
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 4539
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1 A
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Afmetingen
-
Hoogte70,20 mm
-
Breedte70,20 mm
-
Diepte28,40 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4562
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van data-/telecommunicatie
Technische informatie en toepassingen
PDF821,60 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-12-17
PDF104,36 kB
Meer documentatie