Trekschak. uit/wissel 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit 390640
EAN-nummer
4011334024958
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 30,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Inbouwdiepte0
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Uitvoering
-
BedieningselementTrekkoord
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Voor wand- en plafondmontage.
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
SchakelmodusUit/omschakelen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 390640
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Meer documentatie