![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
3-standenschak. met 0-stand 3861
EAN-nummer
4011334024729
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 386103
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 386103
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Diepte46 mm
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Teksten
-
SchakelmodusMet 0-stand 0-1-2-3
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 3861
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB
Meer documentatie