The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 300740
    EAN-nummer
    4011334023135
    Verpakking
    10 stuks

    Kruisschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit 300740

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kruisschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

    300740

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabe­l­in­voer
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage
    • WTA6200BG

      Buisinvoer, zwart

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6200WG

      Buisinvoer, polarwit, opbouw

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6400BG

      Kabel- en kanaalinvoer, zwart

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WG

      Kabel- en kanaalinvoer, polarwit, opbouw

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WP

      Kabel- en kanaalinvoer, wit

      € 1,77  / Stuk*
    • WVA1761WP1

      Bodemplaat 1-v, zelfdovend, opbouwserie

      € 3,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nomi­nale stroom IN
      10 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1013
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met complete behui­zing
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    • Drukknop
      Nee
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele wip

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 300740
    PDF
    RoHS report 300740
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 300740 | Hager Nederland

      Afbeelding 300740

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 300740 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 300740

      Kruisschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-29

      PDF
      155,69 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group