Tijdrelais elektronisch schakelelement 294810
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (8)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Reservebatterij0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 294810
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 294810
Tijdrelais elektronisch schakelelement
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2002-06-18
PDF235,29 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-09-08
PDF316,97 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF212,31 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF212,25 kB