The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 19640001
    EAN-nummer
    4011334303237
    Verpakking
    1 Stuk

    Drukknop 24 V, berker TS Crystal, chroom, glz. 19640001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Drukknop 24 V, berker TS Crystal, chroom, glz.

    19640001

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Binaire ingang voor bussysteem 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Binaire ingang voor bussysteem
    • 75648001

      KNX universele-interface 8-voudig, inbouw

      € 180,10  / Stuk*
    • TRB302B

      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

      € 140,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Impuls­stroom
      1,50 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      24 V
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Drukknop
    • Aantal polen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Chroom
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Messing
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verchroomd, Onbe­han­deld
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      23 mm
    • Breedte
      23 mm
    • Diepte
      23 mm
    • Inbouw­diepte
      13 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    • Type drukknop
      Enkele drukknop
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 19640001 | Hager Nederland

      Afbeelding 19640001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 19640001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 19640001

      Drukknop 24 V, berker TS Crystal, chroom, glz.

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group