Behuizing 4-v. inbouw, vlak, rood 18720040

EAN-nummer
4011334502876
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K19
Brutoprijs
€ 29,25
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    92,50 mm
  • Breedte
    305 mm
  • Diepte
    64 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    10
Kabel
  • Diameter kabel
    14 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Koppel­baar
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Rood
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.