Inbouwdoos 3-v. voor vlakke montage 18721030

EAN-nummer
4011334502906
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K19
€ 15,35
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Doos voor inbouw­mon­tage in wand/plafond 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    84 mm
  • Breedte
    226 mm
  • Diepte
    60,50 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    16
Kabel
  • Diameter kabel
    16 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Koppel­baar
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Wit
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.