Inbouwdoos 4-v. voor vlakke montage 18721040
EAN-nummer
4011334502913
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K19
Brutoprijs
€ 18,95
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Doos voor inbouwmontage in wand/plafond 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte84 mm
-
Breedte297 mm
-
Diameter0
-
Diepte60,50 mm
Aansluiting
-
Aantal leidinginvoeringen20
Kabel
-
Diameter kabel16 mm
Compatibiliteit
-
KoppelbaarNee
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20