The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 181113
    EAN-nummer
    4011334269939
    Verpakking
    10 stuks

    Drukknop 24 V, maak, edelstaal mat 181113

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Drukknop 24 V, maak, edelstaal mat

    181113

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75648001
    75648001
    KNX universele-interface 8-voudig, inbouw
    € 188,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Binaire ingang voor bussysteem 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Binaire ingang voor bussysteem
    • TRB302B

      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

      € 144,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Impuls­stroom
      1,50 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      12 V
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Drukknop
    • Aantal polen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Messing, Nikkel, RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gebor­steld
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      22 mm
    • Breedte
      22 mm
    • Diepte
      19,70 mm
    • Inbouw­diepte
      13 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    • Diameter
      22 mm
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 181113
    PDF
    RoHS report 181113
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 181113 | Hager Nederland

      Afbeelding 181113

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 181113 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 181113

      Drukknop 24 V, maak, edelstaal mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06) | Hager Nederland

      Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-10-28

      PDF
      636,23 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group