The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1800
    EAN-nummer
    4011334230427
    Verpakking
    10 stuks

    Luidsprekerbus 1800

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Luidsprekerbus

    1800

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    450820
    450820
    Centrd. voor luidspreker-wcd, berker 1930/Glas, polarwit
    € 32,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    450821
    450821
    Centrd. voor luidspreker-wcd, berker 1930/Glas, zwart
    € 32,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11962079
    11962079
    Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.classic, polarwit
    € 32,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11962035
    11962035
    Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.classic, zwart
    € 32,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      20 mm
    • Diepte
      18 mm
    • Hoogte
      15 mm
    • Breedte
      20 mm
    Samen­stel­ling
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1800 | Hager Nederland

      Afbeelding 1800

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 1800 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1800

      Luidsprekerbus

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      754,40 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group