Centrd. voor luidspreker-wcd, berker 1930/Glas, zwart 450821
EAN-nummer
4011334214953
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K65
Brutoprijs
€ 30,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
Afmetingen
-
Breedte71 mm
-
Hoogte71 mm
-
Diepte42 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemmontage
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker 1930, Serie berker Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 450821
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
PDF515,97 kB
Meer documentatie