Led-element 230 V, blauw +bedrading, W.1 • 16863502 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Schakelmateriaal
  • Serie berker S.1
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
  • 16863502
16863502 - Led-element 230 V, blauw, met bedrading, berker W.1
16863502 - Led-element 230 V, blauw, met bedrading, berker W.1

Led-element 230 V, blauw, met bedrading, berker W.1

16863502

16863502 - Led-element 230 V, blauw, met bedrading, berker W.1
16863502 - Led-element 230 V, blauw, met bedrading, berker W.1
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker S.1
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker B.7
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.1
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.3
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker K.1
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker K.5
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.1
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.3
  • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.8
  • Toon meer

Led-element 230 V, blauw, met bedrading, berker W.1 16863502

EAN-nummer
4011334423393
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K41
Brutoprijs
€ 15,05
/ Stuk *
€ 15,05
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    0,40 mA
Materiaal
  • Kleur
    Blauw
Verlich­ting
  • Type lamp
    Led
Gebruiks­voor­waarden

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 16863502 | Hager Nederland

    Afbeelding 16863502

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02) | Hager Nederland

    Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06

    PDF
    639,01 kB
  • Technische appendix (enkel product)

    Afbeelding Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Nederland

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-11-04 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-11-04

    PDF
    82,21 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    3031 - Wipschakelaar
    3031
    Wipschakelaar
    Brutoprijs
    € 12,00
    / Stuk *
    € 12,00
    / Stuk *
  • 2
    3032 - Schak. 2-polig 10 AX
    3032
    Schak. 2-polig 10 AX
    Brutoprijs
    € 25,45
    / Stuk *
    € 25,45
    / Stuk *
  • 3
    3035 - Serieschak.
    3035
    Serieschak.
    Brutoprijs
    € 18,85
    / Stuk *
    € 18,85
    / Stuk *
  • 4
    3036 - Wisselschak.
    3036
    Wisselschak.
    Brutoprijs
    € 12,15
    / Stuk *
    € 12,15
    / Stuk *
  • 5
    3037 - Kruisschak.
    3037
    Kruisschak.
    Brutoprijs
    € 25,45
    / Stuk *
    € 25,45
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group