- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Opbouw IP55
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Led-element 230 V, rood, met bedrading, berker W.1 16863501
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 22 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Nominale spanning230 V
-
Nominale stroom0
-
Stroomverbruik0,40 mA
-
KleurRood
-
Type lampLed
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16863501
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 16863501
Led-element 230 V, rood, met bedrading, berker W.1
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-11-04
PDF82,21 kB