LED-module 230V, berker Q.7, verlichte afdekraam, type Downlight 168055
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (8)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Hoogte95 mm
-
Breedte95 mm
-
Diepte6,50 mm
-
Stroomverbruik6 mA
-
Gemonteerd opInbouwmodule 230 VAC
-
KleurWit
-
Type lampLed niet uitwisselbaar
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 168055
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 168055
LED-module 230V, berker Q.7, verlichte afdekraam, type Downlight
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MB