LED-module 230V, berker Q.7, verlichte afdekraam, type Corona 168050
EAN-nummer
4011334502302
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K18
Brutoprijs
€ 92,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Materiaal
-
KleurWit
Vermogen
-
Stroomverbruik5 mA
Teksten
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit, Extra voordeel door een combinatie van 230 V-sokkels met een oriëntatie- of sfeerlicht
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 168050
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MBInstallatiehandleiding en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Meer documentatie