Vermogensvergroter 200 … 500 W, DIN-rail (R, L, C) 1659901
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Let op: dit product is uitlopend.
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning240 - 240 V
-
KleurLichtgrijs
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
DimprincipeFase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1659901
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 1659901
Vermogensvergroter 200 … 500 W, DIN-rail (R, L, C)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (DE-EN-NL, 2012-08)
Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF1,67 MB
Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (EN, 2012-07)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF377,83 kB
Manual for 1659901 - Universal power booster Plus RMD (NL, 2012-07)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF378,74 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische informatie en toepassingen
PDF1,03 MB