Wip 1 voudig - Berker S.1/B.3/B.7, antraciet 16201606
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 218 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte54,90 mm
-
Breedte55,70 mm
-
Diepte22 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16201606
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16201606
Wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB