The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1601
    EAN-nummer
    4011334016984
    Verpakking
    100 stuks

    Glimlamp E10, 230 V~, 1,35 mA 1601

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WDA2127P

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Glimlamp E10, 230 V~, 1,35 mA

    1601

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Alles bekijken (6)
    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, antraciet
    € 12,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart glz.
    € 6,16/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart mat
    € 6,16/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, titaan
    € 12,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 3 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • WAF3554AT

      Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, antraciet

      € 12,30  / Stuk*
    • WAF3554BG

      Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart glz.

      € 6,16  / Stuk*
    • WAF3554BM

      Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart mat

      € 6,16  / Stuk*
    • WAF3554TA

      Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, titaan

      € 12,30  / Stuk*
    • WAF3554WG

      Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit glz.

      € 6,16  / Stuk*
    • WAF3554WM

      Centraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit mat

      € 6,16  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 51018989

      imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      € 33,20  / Stuk*
    • 51018982

      imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      € 33,20  / Stuk*
    • 51019909

      imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      € 33,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      1,35 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      10,10 mm
    • Breedte
      10,10 mm
    • Diepte
      27,60 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Oranje
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Fluor­lamp

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1601
    PDF
    RoHS report 1601
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1601 | Hager Nederland

      Afbeelding 1601

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1601 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1601

      Glimlamp E10, 230 V~, 1,35 mA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-25

      PDF
      201,65 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group