148601
EAN-nummer
4011334207382
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 10,02
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
102251
€ 21,45/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
Afmetingen
-
Breedte51,50 mm
-
Hoogte51,50 mm
-
Diepte15 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurBruin
-
RAL-code8011
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.