EAN-nummer
4011334227236
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 13,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
11091404
11091404
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, alulook
€ 5,07/ Stuk

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Coax
Afme­tingen
  • Breedte
    51,50 mm
  • Hoogte
    51,50 mm
  • Diepte
    8 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld, Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.