- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, antraciet mat 14311606
EAN-nummer
4011334298878
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 15,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
4604
Potentiaalvereffeningsinbouwbus
€ 49,10/ Stuk
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 328 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x, S.x/B.x
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13,90 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14311606
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 14311606
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, antraciet mat
PDF
Meer documentatie