- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, antraciet mat 14311606
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 29 producten beschikbaar -
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 358 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal aansluitingen1
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13,90 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14311606
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 14311606
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, antraciet mat
PDF