The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 14160201
    EAN-nummer
    4011334207351
    Verpakking
    10 stuks

    Wip met tekstv. en lens, berker Arsys, alu (brons) 14160201

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip met tekstv. en lens, berker Arsys, alu (brons)

    14160201

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Alles bekijken (8)
    Previous
    Previous
    503101
    503101
    Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
    € 22,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    303650
    303650
    Wipschakelaar voor hollewand-montage
    € 13,15/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    503150
    503150
    Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage
    € 15,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    3037
    3037
    Kruisschak.
    € 26,45/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    5031
    5031
    Imp.dr. maakcontact
    € 14,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    5036
    5036
    Imp.dr. wisselcontact
    € 15,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren verplicht

    • 503101

      Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten

      € 22,30  / Stuk*
    • 303650

      Wipschakelaar voor hollewand-montage

      € 13,15  / Stuk*
    • 503150

      Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage

      € 15,00  / Stuk*
    • 3037

      Kruisschak.

      € 26,45  / Stuk*
    • 5031

      Imp.dr. maakcontact

      € 14,35  / Stuk*
    • 5036

      Imp.dr. wisselcontact

      € 15,00  / Stuk*
    • 3036

      Wisselschak.

      € 12,65  / Stuk*
    • 3031

      Wipschakelaar

      € 12,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele wip
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­brons
    • RAL-­code
      3012
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Aluminium
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      25 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 14160201 | Hager Nederland

      Afbeelding 14160201

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 14160201 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 14160201

      Wip met tekstv. en lens, berker Arsys, alu (brons)

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group