EAN-nummer
4011334443131
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 15,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UAE/IAE (ISDN)
Afme­tingen
  • Breedte
    58,50 mm
  • Hoogte
    58,50 mm
  • Diepte
    16,50 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Uitgang
    Met 45° uitgang
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.